Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
XLSG - Tavole X per guide di scorrimento
Lista materiale
XLSG80
PN
Cod. comp.
XLSG80
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
AC
Accessori
Vite a esagono incassato M5x22
MATAC
Materiale degli accessori
Acciaio inox
NO
N.
80
STG
Tavola
80x80 mm
DIST
Distanza
128 mm
WL
Carico sostenuto
147 {15.0} N {kgf}
PA
Parallelismo
50 µm
PM
Parallelismo della traslazione
25 µm
MLRP
Rigidità con carico momentaneo - Beccheggio
10.6 N*m
MLRY
Rigidità con carico momentaneo - Imbardata
7.5 N*m
MLRR
Rigidità con carico momentaneo - Rollio
11.5 N*m
W
Peso
0.9 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD