Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
xrcm60_12dqfk - Bel Power Solutions
Bill of material
XRCM60-12DQFK
PN
Part Number
XRCM60-12DQFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Output Voltage Monitor, ORing FET, Built-in Fuse, Pluggable Connectors
POWER
Power
60 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Weidmüller
    1334790000 - UR20-16AUX-FE
    Weidmüller
    1025040000 - KLIPPON STB 5 MS HT
    Weidmüller
    2632930000 - FP ENC BSBS 155 3M
    Weidmüller
    1121990000 - BG GH 10P 4XVG PT6
    Weidmüller
    2778870000 - PVN1M2I4S1FXVXO0TXPX11
    Weidmüller
    2007420000 - UR20-3EM-230V-AC
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD