您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
XSA1-11P-1GS2
SMC Corporation
高真空设备
高真空阀
XSA(New XSA) 常闭型高真空电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xsa/xsa_fe_asmtab.prj},{NB=XSA1-11P-1GS2(_0)},{VALVE=1},{ORIFICE=1},{FITTINGSIZE=1},{FITTINGTYPE=P},{VOLTAGE=1},{ELECTRICAL=GS},{DIRECTION=},{OPTION=},{THREAD=0},{PPATH=vsa_fe/assembly/xsa_fe_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
XSA - XSA(New XSA) 常闭型高真空电磁阀/内螺纹式
明细表
XSA1-11P-1GS2
VALVE
阀尺寸
(1) 尺寸1
(2) 尺寸2
(3) 尺寸3
(1) 尺寸1
(2) 尺寸2
(3) 尺寸3
ORIFICE
孔径
(1) φ 2
(2) φ 3
(1) φ 2
(2) φ 3
FITTINGSIZE
接头尺寸
(1) 1/8
(1) 1/8
FITTINGTYPE
接头种类
(P) Rc内螺纹
(N) NPT内螺纹
(P) Rc内螺纹
(N) NPT内螺纹
VOLTAGE
电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110 V
(4) AC220 V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240 V
(8) AC48 V
(B) AC24 V
(J) AC230 V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110 V
(4) AC220 V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240 V
(8) AC48 V
(B) AC24 V
(J) AC230 V
ELECTRICAL
导线引出方式
(GS) 直接出线式(带过电压保护回路)
(D) DIN形插座式(带过电压保护回路)
(DL) DIN型插座式 带灯(带过电压保护回路)
(DO) DIN型插座式 无插头(带过电压保护回路)
(T) 插座式(带过电压保护回路)
(TL) 插座 带灯(带过电压保护回路)
(C) 导管式(带过电压保护回路)
(GS) 直接出线式(带过电压保护回路)
(D) DIN形插座式(带过电压保护回路)
(DL) DIN型插座式 带灯(带过电压保护回路)
(DO) DIN型插座式 无插头(带过电压保护回路)
(T) 插座式(带过电压保护回路)
(TL) 插座 带灯(带过电压保护回路)
(C) 导管式(带过电压保护回路)
DIRECTION
DIN形插座的插头方向
N/A
N/A
OPTION
特殊导线引出方向
(-) 标准型
(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(-) 标准型
(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求