Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XSL - HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -BASIC-
Stückliste
XSL60
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
A
mm
STG
Schlitten
mm
DIST
Verfahrweg
mm
L
mm
E
mm
TPR
Verfahrweg pro Umdrehung
4.2 mm
MR
Skalenteilung (Nonius-Anzeige)
0.1 mm/scale
ALH
Zulässige Last - Horizontal
39.2 N
ALV
Zulässige Last - Vertikal
19.6 N
MAS
Verfahrgenauigkeit - Geradheit
30 microns
MAPA
Verfahrgenauigkeit - Parallelität
30 microns
W
Gewicht
kg
AC
Zubehör (4 Stk.) -Ausführung M-L
SCB4-8
ALT
Position des Vorschubknopfes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen