Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSLCL - Étages à rainure à queue d'aronde, axe des X, à vis d'alimentation (pas de 4,2 mm), type rectangle, à collier renforcé
Nomenclature
XSLCL60
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
A
mm
STG
Etage
mm
DIST
Distance de déplacement
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
Déplacement par rotation
4.2 mm
MR
Valeur minimale (échelle du vernier)
0.1 mm/Scale
ALH
Charge admissible, horizontale
39.2 N
ALV
Charge admissible, verticale
19.6 mm
MAS
Précision de moment-Linéarité
30 microns
MAPA
Précision du moment, parallélisme
30 microns
W
Poids
kg
AC
Accessoires (x4), type M-L
SCB4-8
ALT
Position du bouton d'alimentation
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés