Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
XSLCL - 【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
部品表
XSLCL60
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
黒アルマイト
A
mm
STG
ステージ面
mm
DIST
移動量
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
ハンドル1回転移動量
4.2 mm
MR
最小読取 (バーニア目盛)
0.1 mm/Scale
ALH
耐荷重 - 水平 -
39.2 N
ALV
耐荷重 - 垂直 -
19.6 mm
MAS
移動精度 - 真直度
30 microns
MAPA
移動精度 - 平行度
30 microns
W
自重
kg
AC
付属品(4本) - Type M-L
SCB4-8
ALT
ハンドル位置
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)