Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
XSLCL - Tavole X a vite senza fine (passo 4.2mm) con gola a coda di rondine, morsetto rinforzato, rettangolari
Lista materiale
XSLCL60
PN
Codice componente
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
A
mm
STG
Tavola
mm
DIST
Distanza percorsa
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
Distanza per rotazione
4.2 mm
MR
Lettura minima (Scala del nonio)
0.1 mm/Scale
ALH
Carico ammesso - Orizzontale
39.2 N
ALV
Carico ammesso - Verticale
19.6 mm
MAS
Precisione momento - Rettilineità
30 microns
MAPA
Precisione di momento - Parallelismo
30 microns
W
Peso
kg
AC
Accessori (4pz.) - M-L
SCB4-8
ALT
Posizione manopola di avanzamento
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD