Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSLCL - X轴滑台-进给丝杠型(螺距4.2mm)-夹紧强化型-正方形薄型-燕尾槽
明细表
XSLCL60
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
A
mm
STG
滑台
mm
DIST
移动量
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2 mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1 mm/Scale
ALH
耐负载 - 水平
39.2 N
ALV
耐负载 - 垂直
19.6 mm
MAS
移动精度 - 直线度
30 microns
MAPA
移动精度 - 平行度
30 microns
W
重量
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB4-8
ALT
旋钮位置
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型