XSLCL60
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xslcl_asmtbl.prj},{NB=XSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=XSLCL},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=49},{E=34},{F=26.5},{TPR=4.2},{MR=0.1},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.18},{AC=SCB4-8},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{H=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=xslcl/xslcl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XSLCL - X축스테이지-조정나사식(리드4.2mm)-클램프 강화타입-정방형박형-도브테일식
BOM
XSLCL60
PN
형번
XSLCL60
XSLCL60
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색알루마이트
A
60
60
mm
STG
스테이지면
40x60
40x60
mm
DIST
이동량
+/-21
+/-21
mm
L
49
49
mm
E
34
34
mm
F
26.5
26.5
mm
TPR
핸들1회전이동량
4.2
mm
MR
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/Scale
ALH
내하중 - 수평
39.2
N
ALV
내하중 - 수직
19.6
mm
MAS
이동정밀도 - 진직도
30
microns
MAPA
이동정밀도 - 평행도
30
microns
W
자중
0.18
0.18
kg
AC
부속품(4개) - Type M-L
SCB4-8
ALT
조정용노브위치
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청