Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XSLCL - X-Achsen-Tische mit Einstellschraube (Steigung 4.2mm), Ausführung mit verstärktem Feststeller, schmale rechteckige Ausführung mit Schwalbenschwanznut
Stückliste
XSLCL60
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
A
mm
STG
Schlitten
mm
DIST
Verfahrweg
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
Verfahrweg pro Umdrehung
4.2 mm
MR
Skalenteilung (Nonius-Anzeige)
0.1 mm/Scale
ALH
Zulässige Last - Horizontal
39.2 N
ALV
Zulässige Last - Vertikal
19.6 mm
MAS
Verfahrgenauigkeit - Geradheit
30 microns
MAPA
Verfahrgenauigkeit - Parallelität
30 microns
W
Gewicht
kg
AC
Zubehör (4 Stk.) -Ausführung M-L
SCB4-8
ALT
Position des Vorschubknopfes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen