Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
XSLCL - X-Axis Stages Feed Screw Type (Lead 4.2mm) Clamp Reinforced Type Rectangle Dovetail Groove
Bill of material
XSLCL60
PN
Part Number
MAT
Material
Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Black Anodize
A
mm
STG
Stage
mm
DIST
Travel Distance
mm
L
mm
E
mm
F
mm
TPR
Travel per rotation
4.2 mm
MR
Minimum Reading (Vernier Scale)
0.1 mm/Scale
ALH
Allowable Load - Horizontal
39.2 N
ALV
Allowable Load - Vertical
19.6 mm
MAS
Moment Accuracy - Straightness
30 microns
MAPA
Moment Accuracy - Parallelism
30 microns
W
Weight
kg
AC
Accessories(4psc.) - Type M-L
SCB4-8
ALT
Position of Feed Knob
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей