Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XSSLC - Dovetail Groove Multi-Mount Stages - Feed Screw Slim Thin Type
Stückliste
XSSLC40
PN
Teilenummer
XSSLC40
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
NO
Nr.
40
STG
Schlitten
24.8x42 mm
DIST
Verfahrweg
+/-12 mm
TPR
Verfahrweg pro Umdrehung
4.2 mm
MR
Skalenteilung (Nonius-Anzeige)
0.1 mm/Scale
ALH
Zulässige Last - Horizontal
19.6 N
ALV
Zulässige Last - Vertikal
9.8 N
MAS
Verfahrgenauigkeit - Geradheit
30 microns
MAPA
Verfahrgenauigkeit - Parallelität
30 microns
W
Gewicht
0.08 kg
AC
Zubehör (Ausführung M-L)
SCB4-6 (4 Stk)
ALT
Position des Vorschubknopfes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen