Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
XSSLC - Dovetail Groove Multi-Mount Stages - Feed Screw Slim Thin Type
Lista materiale
XSSLC40
PN
Codice componente
XSSLC40
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
NO
N.
40
STG
Tavola
24.8x42 mm
DIST
Distanza percorsa
+/-12 mm
TPR
Distanza per rotazione
4.2 mm
MR
Lettura minima (Scala del nonio)
0.1 mm/Scale
ALH
Carico ammesso - Orizzontale
19.6 N
ALV
Carico ammesso - Verticale
9.8 N
MAS
Precisione momento - Rettilineità
30 microns
MAPA
Precisione di momento - Parallelismo
30 microns
W
Peso
0.08 kg
AC
Accessori (M-L)
SCB4-6 (4 pz.)
ALT
Posizione manopola di avanzamento
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD