Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XSTBG - Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load - Feed Screw (Lead 1.0)
Stückliste
XSTBG40
PN
Teilenummer
A
mm
B
(B)
mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
LL
L
mm
ALT1
Position of Micrometer Head and Feed Screw
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen