Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSTBG - Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load - Feed Screw (Lead 1.0)
Nomenclature
XSTBG40
PN
Réf. pièce
A
mm
B
(B)
mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
LL
L
mm
ALT1
Position of Micrometer Head and Feed Screw
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés