Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSTL - 【标准】X轴交叉滚子 - 钢型 高承重 - - 测微头 -
明细表
XSTL40
PN
型号
XSTL40
A
40 mm
B
(B)
27 mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
20 mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
32 mm
DD1
d1
3.3 mm
DD2
d2
6.5 mm
LL
l
4.5 mm
ALT1
测微头・进给丝杠位置变化
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型