Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XSTL - Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load - Micrometer Head
Stückliste
XSTL40
PN
Teilenummer
XSTL40
A
40 mm
B
(B)
27 mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
20 mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
32 mm
DD1
d1
3.3 mm
DD2
d2
6.5 mm
LL
L
4.5 mm
ALT1
Position of Micrometer Head and Feed Screw
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen