Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSTL - Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load - Micrometer Head
Nomenclature
XSTL40
PN
Réf. pièce
XSTL40
A
40 mm
B
(B)
27 mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
20 mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
32 mm
DD1
d1
3.3 mm
DD2
d2
6.5 mm
LL
L
4.5 mm
ALT1
Position of Micrometer Head and Feed Screw
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés