Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB100 - XT Bushings
Bill of material
226895
BN
Bush Number
XTB100
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
Flange Thickness
1-9/16 Zoll
B
13.688 Zoll
D
OD
17-15/16 Zoll
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
6.188 Zoll
BC
Bolt Circle
15-9/16 Zoll
NOB
Number of Bolts
6 Zoll
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Zoll
AW
Approx. Weight
146 lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Dodge
    XTB100 - XT Bushings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen