Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB120 - XT Bushings
Bill of material
226900
BN
Bush Number
XTB120
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
1-3/4 英寸
B
16.188 英寸
D
OD
20-5/8 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
7.063 英寸
BC
Bolt Circle
18-3/16 英寸
NOB
Number of Bolts
8 英寸
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" 英寸
AW
Approx. Weight
216 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Baldor Reliance
    XT Hubs - XT Hubs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型