Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB15 - XT Bushings
Bill of material
226833
BN
Bush Number
XTB15
PN
Part Number
BORE
Bore
Inch
A
Flange Thickness
3/8 Inch
B
2 Inch
D
OD
2-7/8 Inch
E
Keyway Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
1-1/8 Inch
BC
Bolt Circle
2-7/16 Inch
NOB
Number of Bolts
4 Inch
BS
Bolt Size
1/4-20NC x 1" Inch
AW
Approx. Weight
0.7 lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)