Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB30 - XT Bushings
Bill of material
226861
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
11/16 Zoll
B
3.875 Zoll
D
OD
5-5/16 Zoll
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.063 Zoll
BC
Bolt Circle
4-9/16 Zoll
NOB
Number of Bolts
4 Zoll
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2" Zoll
AW
Approx. Weight
4.2 lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen