Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB30 - XT Bushings
Bill of material
226861
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
11/16 Pouce
B
3.875 Pouce
D
OD
5-5/16 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.063 Pouce
BC
Bolt Circle
4-9/16 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2" Pouce
AW
Approx. Weight
4.2 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés