Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB30 - XT Bushings
Bill of material
226861
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
11/16 Дюйм
B
3.875 Дюйм
D
OD
5-5/16 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.063 Дюйм
BC
Bolt Circle
4-9/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
4.2 lbs