Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB30 - XT Bushings
Bill of material
226861
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
11/16 英寸
B
3.875 英寸
D
OD
5-5/16 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.063 英寸
BC
Bolt Circle
4-9/16 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2" 英寸
AW
Approx. Weight
4.2 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型