Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB35 - XT Bushings
Bill of material
226868
BN
Bush Number
XTB35
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
Flange Thickness
25/32 Zoll
B
4.688 Zoll
D
OD
6-5/16 Zoll
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.469 Zoll
BC
Bolt Circle
5-7/16 Zoll
NOB
Number of Bolts
4 Zoll
BS
Bolt Size
1/2-13NC x 1-3/4" Zoll
AW
Approx. Weight
7.4 lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen