Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB35 - XT Bushings
Bill of material
226868
BN
Bush Number
XTB35
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
25/32 Pouce
B
4.688 Pouce
D
OD
6-5/16 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.469 Pouce
BC
Bolt Circle
5-7/16 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
1/2-13NC x 1-3/4" Pouce
AW
Approx. Weight
7.4 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés