Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB35 - XT Bushings
Bill of material
226868
BN
Bush Number
XTB35
PN
Part Number
BORE
Bore
Inch
A
Flange Thickness
25/32 Inch
B
4.688 Inch
D
OD
6-5/16 Inch
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.469 Inch
BC
Bolt Circle
5-7/16 Inch
NOB
Number of Bolts
4 Inch
BS
Bolt Size
1/2-13NC x 1-3/4" Inch
AW
Approx. Weight
7.4 lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)