Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB35 - XT Bushings
Bill of material
226868
BN
Bush Number
XTB35
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
25/32 英寸
B
4.688 英寸
D
OD
6-5/16 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.469 英寸
BC
Bolt Circle
5-7/16 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
1/2-13NC x 1-3/4" 英寸
AW
Approx. Weight
7.4 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型