Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB40 - XT Bushings
Bill of material
226874
BN
Bush Number
XTB40
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
Flange Thickness
7/8 Zoll
B
5.313 Zoll
D
OD
7-1/8 Zoll
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.813 Zoll
BC
Bolt Circle
6-1/8 Zoll
NOB
Number of Bolts
4 Zoll
BS
Bolt Size
9/16-12NC x 2" Zoll
AW
Approx. Weight
10.5 lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen