Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB40 - XT Bushings
Bill of material
226874
BN
Bush Number
XTB40
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
7/8 Дюйм
B
5.313 Дюйм
D
OD
7-1/8 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.813 Дюйм
BC
Bolt Circle
6-1/8 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
9/16-12NC x 2" Дюйм
AW
Approx. Weight
10.5 lbs