Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB45 - XT Bushings
Bill of material
226877
BN
Bush Number
XTB45
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
15/16 Дюйм
B
5.938 Дюйм
D
OD
8 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
3.313 Дюйм
BC
Bolt Circle
6-7/8 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
5/8-11NC x 2-1/4" Дюйм
AW
Approx. Weight
14.8 lbs