Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB45 - XT Bushings
Bill of material
226877
BN
Bush Number
XTB45
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
15/16 英寸
B
5.938 英寸
D
OD
8 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
3.313 英寸
BC
Bolt Circle
6-7/8 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
5/8-11NC x 2-1/4" 英寸
AW
Approx. Weight
14.8 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型