Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB70 - XT Bushings
Bill of material
226888
BN
Bush Number
XTB70
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
1-5/16 Pouce
B
10.000 Pouce
D
OD
13-15/16 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
4.688 Pouce
BC
Bolt Circle
11-9/16 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
1-8NC x 3" Pouce
AW
Approx. Weight
66.3 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Baldor Reliance
    XT Hubs - XT Hubs
    Baldor Reliance
    XTB80 - XT Bushings
    HAWLE
    7110 - Dual-chamber flange for cast pipes, thrust protected, PN 16
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés