226888
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
XT Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/xt_bushings/pt_xtb70.prj},{NB=226888},{BN=XTB70},{PN=226888},{BORE=6-1/2},{B1=6.500},{A=1-5/16},{A1=1.312},{B=10.000},{D=13-15/16},{E=1.5000},{F=7.165},{D1=13.938},{L=4.688},{L1=4.688},{BC=11-9/16},{BC1=11.562},{NOB=4},{BS=1-8NC x 3\"},{RWT=600},{AW=66.3},{W=66.3},{KS=1-1/2 x 3/4},{F1=0.750},{S=0.135},{NDM=1.0000},{M=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB70 - XT Bushings
Bill of material
226888
BN
Bush Number
XTB70
PN
Part Number
226888
226888
BORE
Bore
6-1/2
6-1/2
인치
A
Flange Thickness
1-5/16
인치
B
10.000
인치
D
OD
13-15/16
인치
E
Keyseat Width
1.5000
1.5000
F
Scribe Height
7.165
7.165
L
Length Through Bore
4.688
인치
BC
Bolt Circle
11-9/16
인치
NOB
Number of Bolts
4
인치
BS
Bolt Size
1-8NC x 3"
인치
AW
Approx. Weight
66.3
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청