Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB70 - XT Bushings
Bill of material
226888
BN
Bush Number
XTB70
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
1-5/16 英寸
B
10.000 英寸
D
OD
13-15/16 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
4.688 英寸
BC
Bolt Circle
11-9/16 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
1-8NC x 3" 英寸
AW
Approx. Weight
66.3 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型