Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB80 - XT Bushings
Bill of material
226891
BN
Bush Number
XTB80
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
1-3/8 Pouce
B
11.125 Pouce
D
OD
15-5/8 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
5.125 Pouce
BC
Bolt Circle
12-7/8 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Pouce
AW
Approx. Weight
85.7 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés