Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB80 - XT Bushings
Bill of material
226891
BN
Bush Number
XTB80
PN
Part Number
BORE
Bore
Inch
A
Flange Thickness
1-3/8 Inch
B
11.125 Inch
D
OD
15-5/8 Inch
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
5.125 Inch
BC
Bolt Circle
12-7/8 Inch
NOB
Number of Bolts
4 Inch
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Inch
AW
Approx. Weight
85.7 lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)