Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB80 - XT Bushings
Bill of material
226891
BN
Bush Number
XTB80
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1-3/8 Дюйм
B
11.125 Дюйм
D
OD
15-5/8 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
5.125 Дюйм
BC
Bolt Circle
12-7/8 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
85.7 lbs