Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB80 - XT Bushings
Bill of material
226891
BN
Bush Number
XTB80
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
1-3/8 英寸
B
11.125 英寸
D
OD
15-5/8 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
5.125 英寸
BC
Bolt Circle
12-7/8 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" 英寸
AW
Approx. Weight
85.7 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Baldor Reliance
    XT Hubs - XT Hubs
    Maska
    XT Bushing - XT Bushing
    Baldor Reliance
    XTB70 - XT Bushings
    Dodge
    HE-80 - HE Bushing
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型