Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XTS11 - 活塞泛塞封
明细表
XTS11-01
CODE
代码
XTS11
MAT1
主体材质
聚四氟乙烯+碳纤维
MAT2
弹簧材质
SUS301
COLOR
颜色
黑色
PP
用途
轴用往复运动和中低速旋转密封
STR1
动态最高压力
45 MPa
STR2
静态最高压力
60 MPa
SP1
往复最高速度
15 m/s
SP2
旋转最高速度
1 m/s
TRF
使用温度范围
-40~260℃
UM
使用介质
水,蒸汽,油,原油,普通化学品,石油化学品
SPE
规格
DD
d (产品尺寸)
2.8
D
D (产品尺寸)
6.4
H
H (产品尺寸)
2.2
D1
D1 沟槽底径
6.0
DD2
d2 轴径
3.1
L
L (槽宽)
2.4
RR
r (MAX)
0.4
S
径向间隙 (<2MPa)
0.20
S1
径向间隙 (<10MPa)
0.10
S2
径向间隙 (<20MPa)
0.08
S3
径向间隙 (<40MPa)
0.05
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型