Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE21 - Sealing ring: VA type/ED type
Bill of material
XUE21-003
CODE
code
XUE21
TYPE
type
VA type
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS70±5
COL
colour
Black
OTR
Operating temperature range
-30~100℃
OPR
Operating pressure range
Below 0.03MPa
LSD
Line speed
19m/s or less
USE
use
Resistant to mineral oil, water, air and other shafts with rotary seals
SPE
specification
NSD
Nominal shaft diameter
3 mm
DD1W
d1(Shaft diameter)
2.7~3.5
DD
d
2.5 mm
C
1.5 mm
A
2.1 mm
B
3.0 mm
DD2
d2(max)
DD1+1
DD3
d3(min)
DD1+4
B1
Install broadband
2.5±0.3
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen