Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE31 - Sealing ring: UN type
Bill of material
XUE31-d4-D10-B4
CODE
code
XUE31
TYPE
type
UN type
MAT
material
TPU
HAR
hardness
HS90±5
COL
colour
blue
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
OPR
Operating pressure range
Below 30MPa
LSD
Line speed
0.03~0.5m/s
USE
use
Universal axial sliding one-way seal for bore shaft
DD
d
D
mm
B
mm
H
4.5 mm
LINK
web link
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD