Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE61 - Sealing ring: VA type/ ED type
Bill of material
XUE61-8
CODE
code
XUE61
TYPE
type
ED type
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS90±5
COL
colour
black
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
USE
use
Used in threaded ports and screw ends
SPE
specification
mm
DD1
6.4 mm
D1
9.9 mm
C
1.0 mm
HH
0.5 mm
ATD
Applicable thread
M8*1 M*P
DD4
6.3 mm
DD3
10.0 mm
V
0.8 mm
S
0 mm
LINK
web link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)