Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
xxxx RPg - Reduction Pg
Bill of material
1613
ARTNR
Article No.
A
Thread
mm
B
Thread
mm
L
Length of Thread
mm
H
Height
mm
DA
Outer diameter
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
PCS
TEMPV
Temperature range
-60 °C
TEMPH
Temperature range
200 °C
SCIP
SCIP Nummer
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей