Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XYC01 - Economy type, vacuum connector, external thread, straight connector
Bill of material
XYC01-D2-M3
CODE
Code
XYC01
TYPE
Types of
Male thread, straight joint
MAT1
Body material
yellow metal
MAT2
Thread material
yellow metal
MAT3
Gasket material
NBR
ST
surface treatment
nickelage
D
mm
NM
Nominal model
R
M3 mm
A
2.5 mm
B
10.0 mm
C
5 mm
S
5 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen