피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
XYD-40
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XM/XY 스테인리스제 고진공 L형/스트레이트형 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xm_xy/xyd_asmtab.prj},{NB=XYD-40(0)},{SIZEVIS=(40) 40},{TYPE=},{DIRECTION=},{TEMP=},{AUTOSWITCH=},{LEN=},{SWITCH=},{SEAL=},{SEAL2=},{THREAD=0},{PPATH=xyd/assembly/xyd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XYD - 스트레이트형 밸브/2단제어•단동/벨로스 Seal・O-ring Seal
BOM
XYD-40
SIZEVIS
플랜지 사이즈
(40) 40
(40) 40
TYPE
플랜지 종류
(-) KF (NW)
(-) KF (NW)
DIRECTION
조작포트 방향
(-) 플랜지면 뒷쪽
(K) 플랜지면 왼쪽
(M) 플랜지면 오른쪽
(-) 플랜지면 뒷쪽
(K) 플랜지면 왼쪽
(M) 플랜지면 오른쪽
TEMP
온도사양
(-) 5〜60℃
(H0) 5〜150℃
(-) 5〜60℃
(H0) 5〜150℃
AUTOSWITCH
오토스위치 타입
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
(M9N) D-M9N무접점 오토스위치
(M9P) D-M9P무접점 오토스위치
(M9B) D-M9B무접점 오토스위치
(A90) D-A90유접점 오토스위치
(A93) D-A93유접점 오토스위치
(M9//) 오토스위치 없음(자석 내장)
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
(M9N) D-M9N무접점 오토스위치
(M9P) D-M9P무접점 오토스위치
(M9B) D-M9B무접점 오토스위치
(A90) D-A90유접점 오토스위치
(A93) D-A93유접점 오토스위치
(M9//) 오토스위치 없음(자석 내장)
LEN
리드선길이
(-) N/A
(-) N/A
SWITCH
오토스위치수/부착위치
(-) 오토스위치 없음
(-) 오토스위치 없음
SEAL
Seal재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro 70W
(Q1) Kalrez 4079
(R1) Chemraz SS592
(R2) Chemraz SS630
(R3) Chemraz SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR UA4640
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro 70W
(Q1) Kalrez 4079
(R1) Chemraz SS592
(R2) Chemraz SS630
(R3) Chemraz SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR UA4640
(F1) FKM
SEAL2
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) Internal 1.3 x 10^-10 (FKM), External 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) Internal 1.3 x 10^-10 (FKM), External 1.3 x 10^-11 (FKM)
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청