XYEEG25
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyeeg_asmtab.prj},{NB=XYEEG25},{MATB=Low Cadmium Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{NO=25},{STG=25x25},{DIST=+/-3},{TR=0.5},{MR=0.1},{AL=28.4 \{2.9\}},{S=30},{TARE=0.15},{AC=SCB2-8 (3 Pcs.)},{A=25},{L=4},{M=3.000},{D2=2.500},{D3=5.000},{DEP=3.000},{M2=2.000},{DEP2=4.000},{M3=4.000},{DEP3=4.500},{D=15.000},{H=25.000},{H2=10.000},{H3=0.000},{H4=20.000},{H5=20.000},{L2=3.000},{L3=6.700},{L4=4.200},{L5=10.000},{L6=5.000},{L7=4.300},{L8=2.500},{L9=5.500},{R=6.000},{S2=7.000},{S3=13.700},{PPATH=xyeeg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XYEEG - 도브테일식XY축-육각렌치식
BOM
XYEEG25
PN
형번
XYEEG25
XYEEG25
MATB
본체 재질
저카드늄 황동
MATFK
조정용노브재질
알루미늄
ST
표면처리
흑색 불소수지 처리
NO
번호
25
25
STG
스테이지면
25x25
25x25
mm
DIST
이동량
+/-3
+/-3
mm
TR
이동량/회전
0.5
mm
MR
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/Scale
AL
내하중
28.4 {2.9}
28.4 {2.9}
N{kgf}
S
이동정밀도 - 진직도
30
microns
TARE
자체중량
0.15
0.15
kg
AC
부속품 (Type M-L)
SCB2-8 (3 개)
SCB2-8 (3 개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청