Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XYKRG - Étage simplifié de réglage, type à crémaillère et pignon, axes des XY
Nomenclature
XYKRG60
PN
Réf. pièce
XYKRG60
MAT
Matériau
EN AW-6063/AlMg0,7Si
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
AC
Accessoires
Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux (x4)
NO
60
STG
Surface de l'étage
40X60 mm
DIST
Distance de déplacement
+/-14 mm
TR
Déplacement par rotation
19 mm
AL
Charge admissible
34.3 {3.5} N {kgf}
W
Poids
0.42 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés