Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XYPPG - Étages à trous de perméation, axes des XY
Nomenclature
XYPPG100
PN
Réf. pièce
XYPPG100
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
AC
Accessoires (type M-L)
SCB4-14 (x4)
NO
100
STG
Surface de l'étage
100x100 mm
DIST
Distance de déplacement
+/-12.5 mm
MR
Valeur minimale
10 microns/Scale
AL
Charge admissible
63.7 {6.5} N{kgf}
S
Précision de moment-Linéarité
3 microns
P
Précision du moment, tangage (seconde d'arc)
25
Y
Précision du moment, lacet (seconde d'arc)
15
MLRP
Moment admissible, tangage
4.6 N*m
MLRY
Moment admissible, lacet
3.9 N*m
MLRR
Moment admissible, laminage
4.6 N*m
MRP
Rigidité du moment, tangage
0.07 arcsec/N*cm
MRY
Rigidité du moment, lacet
0.08 arcsec/N*cm
MRR
Rigidité du moment, laminage
0.10 arcsec/N*cm
TARE
Tare
1 kg
ALT1
Position du micromètre
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés